Publier vos produits
Kingspan Kooltherm K17 Panneau de Doublage
Kingspan Kooltherm K17 Panneau de Doublage
    Archivé

    Kingspan Kooltherm K17 Panneau de Doublage

    Le Kingspan Kooltherm® K17 Panneau de Doublage est un panneau d’isolation en mousse rigide résol avec un cœur sans fibre, recouvert sur une face d’un voile de fibre de verre blanc et sur l’autre face d’une feuille aluminium étanche à la vapeur, encollée d’une plaque de plâtre NF de 12,5 mm. Ce produit convient particulièrement à la rénovation de parois et toitures grâce à sa haute valeur d’isolation. Le Kingspan Kooltherm® K17 Panneau de Doublage est disponible en standard dans la dimension 2600 x 1200 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kooltherm-k17-insulated-plasterboard
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsInsulation board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPhenolic Foam
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014