Publier vos produits
Kingspan Therma TF70 Panneau Sol
Kingspan Therma TF70 Panneau Sol
    Archivé

    Kingspan Therma TF70 Panneau Sol

    Le Kingspan Therma™ TF70 Panneau Sol est un panneau isolant en mousse rigide PIR avec un cœur sans fibre, revêtu sur les deux faces d’un complexe multicouches en aluminium. Ces panneaux sont utilisés pour l’isolation thermique des sols. Le Kingspan Therma™ TF70 Panneau Sol est disponible avec des bords rainurés bouvetés dans la dimension standard 1200 x 1000 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.therma-tf70-floorboard
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsInsulation board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014