DESIGNLINE WOOD R est une lame en panneau de plâtre fibré à bord arrondi (R) avec placage bois véritable, offrant des solutions linéaires élégantes pour plafonds et murs. Classé Euroclasse B-s1, d0 selon la norme EN 13501-1, il associe une esthétique moderne et épurée à de bonnes performances en réaction au feu.
Disponible en 12 finitions de placage bois décoratif, trois épaisseurs (18, 25 ou 36 mm) et six largeurs de joint (5, 10, 15, 20, 25 ou 30 mm), DESIGNLINE WOOD R permet de concevoir des solutions bois sur mesure adaptées à toute vision architecturale.
Les lames sont installées au plafond sur profilés CD associés au profil Knauf Design Fix 18 mm, tandis que les applications murales utilisent uniquement le profil Knauf Design Fix 18 mm et peuvent être posées en orientation verticale ou horizontale, selon les besoins.
Grâce à une faible dilatation et contraction face aux variations d'humidité ainsi qu’à une surface robuste, DESIGNLINE WOOD R garantit une excellente fiabilité dans le temps. Il est idéal pour les halls d’entrée, espaces lounge, suites exécutives, amphithéâtres, auditoriums, salles de réunion et de conférence.