MINERIQ Alpha 15mm est une dalle de plafond acoustique minérale économique de 15 mm, disponible avec un bord droit pour systèmes de suspension apparents. Son design léger permet une manipulation aisée ainsi qu’une installation rapide et sans contrainte, réduisant ainsi le temps et les efforts sur chantier. Grâce à sa surface lisse et laminée, elle offre d’excellentes performances d’absorption acoustique de Classe A. Elle est également hautement résistante à l’humidité (100 % HR) et garantit une sécurité optimale avec une réaction au feu Euroclasse A2-s1, d0. Cela fait d’MINERIQ Alpha 15mm un choix idéal pour une large gamme d’applications où l’acoustique et la sécurité jouent un rôle essentiel. MINERIQ Alpha 15mm bénéficie de nombreuses certifications environnementales, notamment : l’étiquetage français des émissions de COV, Eurofins Indoor Air Comfort® (IAC-426-01-08-2025), la classification finlandaise M1 des matériaux de construction (4091) et l’écolabel allemand Ange Bleu (35639).
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie |
|---|---|
Allemagne | Turquie |
Autriche | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Espagne | |
Estonie | |
Grèce | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Slovaquie | |
Ukraine |