Publier vos produits
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe est une solution de plafond polyvalente en aluminium prélaqué, disponible dans une large gamme de couleurs, de largeurs et de hauteurs. Conçue pour offrir une liberté de création totale, elle permet des agencements en bandes simples ou la combinaison de différentes dimensions et teintes sur un même profil porteur, pour des plafonds uniques et dynamiques.
    Disponible en 14 formats standards, avec des largeurs de 30, 80, 130 et 180 mm et des hauteurs de 15, 25, 50 et 80 mm. Quel que soit le type de combinaison, l’espacement constant entre les lames est de 20 mm.
    Disponible en coloris standards comme RAL 9016, RAL 7016 et RAL 9005, ainsi qu’en finitions WOOD Design (chêne clair ou foncé), avec des options personnalisées sur demande. Les bandes sont faciles à installer, entièrement démontables, et METAL Linear Stripe allie fonctionnalité, esthétique et souplesse, idéal pour tous types d’espaces commerciaux ou publics.
    Le système est certifié A+ pour ses performances en émissions de COV selon les normes françaises.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.METAL-Linear-Stripe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe