Présentation du nouveau Mira Azora Dual, où un design saisissant rencontre une expérience de douche luxueuse grâce à notre nouvelle innovation à double sortie. La douche électrique double Mira Azora est dotée de la technologie brevetée Mira, d'une stabilité de la température thermostatique, de deux pommes de douche et d'un fascia en verre dépoli complété par des éléments chromés.
Doublez l'expérience - Basculez facilement entre le généreux plafond de 200 mm et le combiné de 90 mm
La stabilité de la température thermostatique et la technologie Mira Sensi-flo™ aident à prévenir le risque de brûlure, garantissant une douche plus sûre pour toute la famille
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Irlande |
Royaume-Uni |