Publier vos produits
K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
Kohler

K-22068-WB Graze® Kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

Traduit par Google,

Ouvrez mon robinet. Versez deux tasses. Le robinet intelligent Graze avec technologie à commande vocale distribue des quantités mesurées d'eau à votre commande vocale. Dites simplement les mots pour ouvrir l'eau, remplir les récipients à un niveau prédéfini ou distribuer une quantité spécifique. En plus de la commande vocale, ce robinet sans contact comprend un capteur de mouvement qui allume et éteint l'eau d'un simple geste de la main. Graze fournit trois pulvérisations pour faciliter les tâches quotidiennes de la cuisine. Le robinet fonctionne avec l'application KOHLER Konnect afin que vous puissiez surveiller l'utilisation de l'eau et être averti d'un débit inhabituel.

CARACTÉRISTIQUES

  • Marche/arrêt sans contact avec un geste de la main ou un objet tel qu'une casserole.
  • La technologie Response® utilise un capteur de mouvement de pointe pour une activation sans contact fiable.
  • Le voyant LED indique que Response® est prêt à l'emploi.
  • Fonctionnement sur courant alternatif - pas de piles à remplacer.
  • La commande vocale permet une activation mains libres pour allumer ou éteindre le robinet, verser des quantités spécifiques et remplir des mesures prédéfinies.*
  • KOHLER Konnect™ s'associe à Amazon Alexa, Google Home et Apple Home Kit.**
  • Un capteur innovant surveille la consommation d'eau et affiche ces informations sur l'application KOHLER Konnect™.
  • Une notification peut être envoyée à votre appareil mobile lorsqu'un débit d'eau inhabituel est détecté.***
  • Une connexion Wi-Fi 2,4 GHz protégée par mot de passe est requise.
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet, le jet Sweep® et le jet BerrySoft®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet de vous attaquer à des tâches telles que le nettoyage, le rinçage et le remplissage avec Sweep® Spray, BerrySoft® et un jet aéré.
  • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Le bec pivotant à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets.
  • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation monotrou (rosace 3 trous vendue séparément).
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.
  • * Lors de la distribution de quantités mesurées, minimum de 8 oz. est requis; la précision peut varier en fonction de la pression et du débit de l'eau.
  • ** Siri est limité au contrôle marche/arrêt. Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 11.2 ou version ultérieure est recommandé. HomeKit™ est une marque commerciale d'Apple Inc.
  • ***La notification via l'application KOHLER Konnect™ peut vous avertir lorsqu'un débit d'eau est détecté au-delà du capteur de débit supérieur à 0,5 gpm pendant 3 secondes. (Ne pas s'appuyer sur la détection des fuites d'eau.)
  • Google, Google Home et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22068-WB
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsGraze®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.81
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)10.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique