Publier vos produits
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
Embra™ by Studio McGee 14" pendant
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee 14" pendant

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection d'éclairage Embra de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. Le roseau raffiné de la sphère de verre est équilibré sans effort avec des détails de vis apparents, évoquant une juxtaposition captivante de glamour et de chic industriel. Avec une gamme d'offres de finitions, Embra garantit une esthétique sur mesure et coordonnée.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • L'abat-jour en verre globulaire s'étend de la chaîne décorative dans un design transitionnel élégant adapté à n'importe quelle pièce
    • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26); ampoule de type A19 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Embra

    Matériel

    • Construction en métal et verre haut de gamme
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32259-PE01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsEmbra™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.31
    • Largeur (pouces)14.11
    • Profondeur (pouces)14.11
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique