Publier vos produits
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks
    Kohler

    K-3554-T Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology, left-hand trip lever and toilet tank locks

    Traduit par Google,

    Obtenez une puissance de rinçage robuste à chaque fois avec la technologie KOHLER Pressure Assist. La cuvette de toilette allongée Barrington Pressure Lite se draine horizontalement - pas de gaine, de canalisation ou de drain traversant les sols. Combinez avec un siège pour compléter votre toilette Pressure Lite.

    Fonctionnalités

    • Porcelaine vitrifiée.
    • Bol allongé
    • Équipé de Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Levier de déclenchement en chrome poli.
    • Verrous de couvercle de réservoir
    • Sortie arrière.
    • Surface d'eau de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • Installation brute de 4" (102 mm).
    • Moins de siège et de ravitaillement.
    • 1,6 gpc (6,0 lpc).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en CA, CO et TX.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3554-T
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsBarrington™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.25
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)31.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique