Publier vos produits
K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks
Kohler

K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks

Traduit par Google,

Cette version économe en eau de la toilette Wellworth, leader de l'industrie, apporte un design gracieux et épuré à la baignoire. À 1,28 gallon par chasse, cette toilette à haute efficacité conserve jusqu'à 16 500 gallons d'eau par an par rapport à une toilette de 3,5 gallons. Une technologie innovante assure une chasse d'eau performante pour la propreté. La cuvette à devant arrondi s'adapte facilement aux petites salles de bain et salles d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

  • WC deux pièces.
  • La cuvette à devant rond offre une solution idéale pour les petites salles de bain et cabinets de toilette.
  • 1,28 gallons par chasse (gpf).
  • Levier de déclenchement standard à gauche inclus.
  • Serrures de réservoir incluses.
  • La combinaison se compose du réservoir K-4436-T et du bol K-4197.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Wellworth.

Technologie

  • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
  • La valve de chasse d'eau KOHLER exploite la force naturelle de la gravité et optimise les performances de chasse.
  • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.

Installation

  • Brut standard de 12 pouces.
  • Siège et ligne d'alimentation non inclus.

Conservation de l'eau et remises

  • Les toilettes WaterSense® respectent les directives strictes de l'EPA en matière de rinçage, notamment en utilisant au moins 20 % d'eau en moins que les toilettes de 1,6 gallon.
  • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-3577-T
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsWellworth® Classic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25.25
  • Largeur (pouces)19.62
  • Profondeur (pouces)27.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique