Mettez-vous en valeur et simplifiez-vous la vie au quotidien. Les miroirs lumineux KOHLER® Essential Ultrabright offrent un éclairage optimal, uniforme et sans ombre, exceptionnellement proche de la lumière naturelle. Ce miroir rectangulaire lumineux de 56 x 86 cm (22 x 34 pouces), à fixer en surface, se branche facilement sur une prise près de votre meuble-lavabo, dans votre dressing – où que vous souhaitiez vous coiffer, vous maquiller ou vous raser. Quatre niveaux de luminosité sont disponibles, d'une simple pression sur un bouton.
- Peut être monté verticalement ou horizontalement
- La fonction antibuée assure une visibilité optimale des reflets, même par forte humidité.
- Non compatible avec les variateurs de lumière
- Sa conception LED unique dirige la lumière vers l'utilisateur pour fournir un éclairage de travail 3 fois plus puissant que les miroirs lumineux standard.
- La lumière de 3500 Kelvin offre un éclairage blanc neutre, idéal pour l'esthétique générale de la salle de bain et pour les tâches quotidiennes.
- Un IRC (indice de rendu des couleurs) minimum de 90 vous permet de vous voir sous votre meilleur jour pour l'application du maquillage, les soins personnels et les soins de la peau.
- La conception optique assure un éclairage uniforme, sans zones chaudes ni zones sombres.
- Luminosité réglable de 10 à 1500 lumens pour un éclairage optimal de votre coiffeuse de salle de bain, idéal pour se maquiller, se raser et se mettre en valeur.
- Le contrôle de la luminosité permet de régler quatre niveaux sur le miroir grâce à un interrupteur externe (10, 250, 500, 800 lux).
- Se branche sur une prise murale ou peut être câblé directement.
- Les ampoules LED intégrées ont une durée de vie estimée à 59 000 heures.
- Compatible avec les interrupteurs standard, avec fonction de rappel programmable pour revenir à la luminosité préférée lors de l'allumage.