Publier vos produits
K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout
Kohler

K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout

Traduit par Google,

Apportez un style élégant et minimaliste à votre décor contemporain avec ce robinet d'évier de bar Evoke. Le bec haut pivote à 360 degrés pour un dégagement et une couverture complets. Offrant une flexibilité pour une variété de tâches, la tête de pulvérisation extractible offre trois fonctions, y compris la pause, afin que vous puissiez facilement vous déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'évier. Coordonnez ce robinet avec un robinet d'évier principal Evoke pour un look contemporain unifié.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction métallique.
  • La vanne à disque en céramique monobloc autonome permet à la fois le contrôle du volume et de la température.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à n'importe quel réglage de température.
  • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
  • Tête de pulvérisation à trois fonctions avec réglages de pulvérisation, de jet aéré et de pause.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux et le joint à rotule de la technologie ProMotion® rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • Poignée à levier.
  • Style contemporain.
  • Rotation du bec à 360 degrés.
  • Portée du bec pivotant de 8" (203 mm).
  • Options d'aérateur à faible débit disponibles (reportez-vous au catalogue de prix Kohler).
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Lenght 8", Height 10-7/16", Width 2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-6332
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsEvoke®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique