Publier vos produits
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    Traduit par Google,

    Cette pomme de douche Forte apporte un style classique à votre salle de bain. Il fournit trois jets distincts, dont un jet large et complet, un jet de massage revigorant pour aider à soulager les douleurs et un jet doux et aéré.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Le moteur de pulvérisation avancé avec une surface de pulvérisation facile à saisir offre trois expériences alternatives : une large couverture, une aération douce et un jet de massage.
    • Pivots de tête de pulvérisation ergonomiques pour un hydromassage ciblé.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer et résiste à l'accumulation d'eau dure et est facile à nettoyer.
    • Débit de 2,5 gpm (9,5 L).
    • Connexion NPT 1/2 pouce.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Forte.
    • Bras de douche et bride non inclus.
    • Remarque : ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO
    • Matériel
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Installation
    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-10284
    • Famille de produitsShowerheads
    • Groupe de produitsForté®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures