Publier vos produits
K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray

Traduit par Google,

Les lignes de conception fluides font du robinet Forté un ajout polyvalent à votre décor de cuisine. Deux poignées à levier vous permettent de trouver facilement la température de votre eau idéale, même si elles offrent un style classique. Un bec pivotant à grande arche et un pulvérisateur latéral inclus offrent une commodité pour laver les articles volumineux. Ce robinet est équipé de valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite pour plus de durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le bec pivotant à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Les vannes à disque en céramique d'ingénierie UltraGlide résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Disponible avec une portée de bec pivotant de 7-3/4¿ (197 mm).
  • Spray latéral de finition assortie.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]
  • Répond aux exigences CalGreen pour les robinets de cuisine.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation à quatre trous.
  • Poignées pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-10445
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsForté®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.13
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)7.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets