Publier vos produits
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

Traduit par Google,

Le style universel de la collection Archer allie des éléments de design subtils trouvés dans les meubles Craftsman avec les facettes complexes des bijoux. Ce robinet de lavabo de salle de bain Archer à jeu central combine une distribution d'eau laminaire douce avec deux poignées à levier élégantes et ergonomiques pour un contrôle précis de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.
  • Passage d'eau en laiton coulé.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Bonde escamotable avec cordier.
  • Portée du bec de 4" (102 mm).
  • Pour centres de 4" (102 mm).
  • Bec fixe.
  • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Conservation de l'eau et remises

  • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11075-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsArcher®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)6.37
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets