Publier vos produits
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Une voûte lombaire soutient en douceur les courbes naturelles de votre corps.

    Caractéristiques

    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Soutien lombaire intégral
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Tablier intégral
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • Surface inférieure texturée
    • Se coordonne avec les autres produits de la collection Archer

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Vidange gauche
    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément)
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1123-LA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.25
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)32
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs