Publier vos produits
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Traduit par Google,

    Avec l'hydrothérapie Heated BubbleMassage ™, les jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui offrent un massage corporel complet délicieusement chaud et revigorant conçu pour apaiser et restaurer. S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer® révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire à air offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable.

    Caractéristiques

    • 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaleureux
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Soutien lombaire intégral
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Surface inférieure texturée
    • Se coordonne avec les autres produits de la collection Archer
    • Le radiateur BubbleMassage™ de 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant qu'il n'entre dans la baignoire

    Technologie

    • La minuterie d'arrêt automatique sur le souffleur permet aux utilisateurs de profiter de l'expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant de s'éteindre
    • Interface utilisateur : contrôle du clavier électronique

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Bonde réversible
    • Drop-in
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite un circuit dédié

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1124-GH
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs