Publier vos produits
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain

    Traduit par Google,

    Cette baignoire Archer® offre à la fois un hydromassage relaxant et un BubbleMassage™ chauffant apaisant, chaque expérience étant contrôlée indépendamment. Les jets d'hydromassage détendent la tension de la journée tandis que vous enveloppez votre corps dans un coussin de bulles massantes chauffées. Avec l'hydrothérapie Heated BubbleMassage ™, les jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui offrent un massage corporel complet délicieusement chaud et revigorant. Cette baignoire a une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable.

    Caractéristiques

    • 118 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaud
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage Heated BubbleMassage™ sur 18 niveaux
    • Le bain à remous à vitesse unique revitalise les muscles endoloris
    • 8 jets tourbillons entièrement réglables permettent aux utilisateurs de personnaliser le débit et la direction de l'hydromassage à chaque jet
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Soutien lombaire intégral
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Tablier intégral
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • Surface inférieure texturée
    • Se coordonne avec les autres produits de la collection Archer
    • Le radiateur BubbleMassage™ de 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant qu'il n'entre dans la baignoire

    Technologie

    • La minuterie d'arrêt automatique sur le souffleur permet aux utilisateurs de profiter de l'expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant de s'éteindre
    • Interface utilisateur : contrôle du clavier électronique pour Heated BubbleMassage™ ; actionneur de commutateur d'air pour bain à remous

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Vidange droite
    • Alcôve
    • Pompe de bain à remous : exigence électrique de 120 V
    • Souffleur : exigence électrique de 120 V
    • Chauffage BubbleMassage™ : exigence électrique de 120 V
    • Nécessite trois circuits dédiés
    • Installation du moteur du ventilateur à distance requise (le kit de relocalisation est inclus)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1124-XGHRA
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.25
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs