Publier vos produits
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Traduit par Google,

    Mettez à jour votre expérience de bain avec un style durable. Le bassin spectaculaire de forme ovale de cette baignoire de 5 pi complète une vaste gamme de décors de salle de bain. La bride intégrée aide à protéger les murs contre les dégâts d'eau et facilite l'installation en alcôve.

    Caractéristiques

    • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
    • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Bonde à gauche
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1142-L
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produits6036
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.31
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs