Publier vos produits
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Traduit par Google,

    Installez-vous dans un bain relaxant dans un style classique. Faisant partie de la collection Bancroft, cette baignoire tire son inspiration de l'élégance simple de l'architecture américaine du début des années 1900. La surface chauffée réchauffe votre dos, vos épaules et votre cou avec des réglages de température réglables pour créer un environnement apaisant de type spa.

    Fonctionnalités

    • La surface chauffante Bask® crée une relaxation semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur votre dos, vos épaules et votre cou.
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de surface.
    • Le support lombaire moulé et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Vidange réversible.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Bancroft.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drop-in

    Options d'hydrothérapie supplémentaires

    • Bain de trempage - 1156-0
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - 1156-W1
    • Bain à air BubbleMassage - 1158-G
    • Bain à air BubbleMassage + chromathérapie - 1158-GCR
    • Baignoire à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustique - 1158-VB
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Bain à remous - 1158-H2
    • Bain de trempage + surface chauffante Bask - 1156-W1
    • Bain à air BubbleMassage - 1158-G
    • Bain à air BubbleMassage + chromathérapie - 1158-GCR
    • Baignoire à air BubbleMassage + surface chauffante Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustique - 1158-VB
    • Surface chauffante VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Bain à remous - 1158-H2


    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-1156-W1
    • Famille de produitsBathing
    • Groupe de produitsBancroft®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures