Publier vos produits
Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®
Kohler

Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®

Traduit par Google,

Entourez-vous des contours confortables de la baignoire à air ovale Sunward Heated Bubblemassage™. Le support dorsal et les accoudoirs chauffants intégrés vous permettent de vous immerger pleinement dans l'instant, car des jets d'hydromassage chauffants puissants et stables ciblent les muscles endoloris. Conçues pour transformer n'importe quelle zone de bain en une retraite relaxante, les lignes fluides de cette baignoire transmettent grâce et sophistication.

Caractéristiques

  • 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaleureux
  • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
  • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur le dos, les épaules et le cou
  • Chauffage intégré
  • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
  • Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes
  • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
  • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain
  • Contrôle du clavier
  • Surface inférieure texturée

Technologie

  • La technologie Heated BubbleMassage™ réchauffe et humidifie l'air avant qu'il n'entre dans le bain

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Drop-in
  • Bonde réversible
  • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
  • Nécessite deux circuits dédiés

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1162-GHW
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsSunward®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21
  • Largeur (pouces)42.01
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs