Publier vos produits
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™

    Traduit par Google,

    Avec des lignes épurées et lisses, le bain à air Underscore Heated Bubblemassage ™ avec Vibracoustic® est une retraite bienvenue pour évacuer la tension de la journée, centrer votre esprit et remonter le moral. Allongez-vous et fondez dans le bain profond alors que des jets d'air stratégiquement placés libèrent des milliers de bulles pour masser votre corps, et des haut-parleurs cachés émettent des ondes sonores qui enveloppent et résonnent doucement dans le corps. Choisissez une séance de spa apaisante avec des compositions intégrées, détendez-vous sur vos propres listes de lecture musicales ou suivez les actualités et les podcasts pour créer un environnement apaisant de type spa. Réalisez votre vision. Tout est au toucher de votre doigt…

    Caractéristiques

    • 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent, soutiennent et massent le corps
    • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
    • Chauffage intégré
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes
    • Six haut-parleurs dissimulés envoient des ondes sonores dans l'eau pour masser doucement le corps
    • Six compositions instrumentales originales offrent différents niveaux de relaxation
    • Volume entièrement réglable au-dessus et au-dessous de l'eau
    • Personnalisez votre expérience avec l'écran tactile couleur haute résolution
    • Comprend 25 pi de câblage et amplificateur
    • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur
    • Soutien lombaire intégral
    • Contrôle du clavier
    • Surface inférieure texturée
    • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, y compris les smartphones, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds.*

    Technologie

    • La technologie Heated BubbleMassage™ réchauffe et humidifie l'air avant qu'il n'entre dans le bain
    • VibrAcoustic calme et apaise grâce à la technologie de vibration sonore
    • Le système VibrAcoustic fonctionne comme un système stéréo lorsque la baignoire n'est pas utilisée
    • La marque verbale et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence.

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Nécessite le drain de baignoire à trop-plein à fente K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendu séparément)
    • Drop-in ou sous-plan
    • Bonde réversible
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite trois circuits dédiés

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1167-GHVB
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsUnderscore®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs