Publier vos produits
K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit
Kohler

K-11831 Touchless square hybrid valve and sensor kit

Traduit par Google,

Le système d'énergie hybride KOHLER est une solution d'alimentation unique en son genre depuis 30 ans pour les robinets sans contact. Lorsqu'il est combiné avec la technologie Insight, ce système fournit un robinet électronique écologique et pratiquement sans entretien.

Fonctionnalités

  • Alimenté par le système d'énergie hybride Kohler.
  • Requis pour les robinets muraux sans contact Memoirs®.
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Sur demande sur et hors . Temps de cycle maximum de 30 secondes.
  • Idéal pour une utilisation avec les navires KOHLER.
  • Conforme à faible teneur en plomb (SDWA).

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Technologie infrarouge adaptative Insight™.
  • Comprend une cellule d'énergie hybride de taille C de 3,6 V.

Installation

  • Distance capteur/bec réglable.
  • Installation facile. Alimenté par batterie hybride. Il ne nécessite pas de connexion AC.

Avis au client californien

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11831
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFaucet Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)4.94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves