Publier vos produits
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

Traduit par Google,

Les robinets muraux sans contact KOHLER avec options d'alimentation CA permettent une longue durée de vie et une fonctionnalité nécessitant peu d'entretien pour les années à venir.

Fonctionnalités

  • Requis pour les robinets muraux sans contact Purist® et Falling Water®.
  • Débit maximal de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Marche et arrêt à la demande. Temps de cycle maximum de 30 secondes.
  • Idéal pour une utilisation avec les navires KOHLER.
  • Conforme à faible teneur en plomb (SDWA).

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Technologie infrarouge adaptative Insight™.
  • Ne nécessite pas de batterie ou de cellule d'alimentation.

Installation

  • Nécessite une alimentation secteur enfichable.
  • Distance capteur/bec réglable.
  • Les blocs d'alimentation 13480-A ou 13481-A sont conçus pour les prises d'Amérique du Nord.
  • Le boîtier de commande de vanne comprend une vanne d'arrêt, il peut donc être connecté directement à la conduite d'eau. Ne nécessite pas de vanne d'arrêt supplémentaire.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11843
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFaucet Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)4.94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves