Publier vos produits
Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered
Kohler

Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered

Traduit par Google,

Avec un profil contemporain saisissant, le robinet Composed® apporte un design résidentiel élégant aux salles de bains commerciales. La technologie Kinesis® comprend un capteur dissimulé à l'intérieur du bec mural pour une activation très précise et cohérente et un look élégant. Les vannes sont situées sous le pont, créant un encombrement réduit avec une esthétique épurée et avant-gardiste et une facilité d'entretien.

Caractéristiques

  • La technologie Kinesis® avec capteur dissimulé permet une esthétique épurée et fournit un actionnement extraordinairement précis et fiable dans différents environnements d'installation.
  • La valve sous le comptoir réduit l'encombrement du robinet et facilite l'entretien.
  • Esthétique avant-gardiste pour les espaces de salle de bains commerciaux
  • Débit maximum de 0,5 gpm (1,9 lpm)
  • Nécessite un adaptateur secteur K-13480 simple ou multiple K-13481
  • Utilisation à la demande avec 30 secondes maximum. cycle de fonctionnement continu pour prévenir le vandalisme et économiser l'eau
  • Sortie aérée anti-vandalisme
  • Tuyau d'alimentation flexible tressé en acier inoxydable de 18" (457 mm) pour une installation facile
  • Portée du bec de 8-9/16" (217 mm)
  • Comprend un ensemble de bec, une grille de drainage, un ensemble de boîtier de commande, un tuyau d'alimentation et le matériel de montage standard.
  • Drain de grille
  • Mélangeur mécanique encastré vendu séparément
  • Conforme à la Loi sur la salubrité de l'eau potable (SDWA)

Matériel

  • Bec en laiton
  • Vanne en laiton moulé

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-123C36-SANA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComposed®.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.38
  • Largeur (pouces)2.38
  • Profondeur (pouces)8.43
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets