Publier vos produits
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive, le lavabo pour fauteuil roulant Morningside est un choix idéal pour les applications commerciales. Ce modèle mural comprend des perçages pour les robinets avec des centres de 11-1/2" et un distributeur de savon à droite.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive
    • Fabriqué en porcelaine vitrifiée
    • 20"L x 27"W
    • Installation murale
    • Perçage central de 11-1/2"
    • Comprend le perçage du distributeur de savon à droite
    • Percé pour porte-bras dissimulé
    • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé avec le drain décalé K-13885

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-12634-R
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMorningside™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.12
    • Largeur (pouces)27
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks