Publier vos produits
K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat
Kohler

K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat

Traduit par Google,

Cette toilette à hauteur de chaise Elliston combine des éléments architecturaux classiques avec des lignes contemporaines audacieuses pour créer un design qui fonctionne bien dans une large gamme de décors de salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conception en deux parties.
  • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
  • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
  • 1,28 gpc (4,8 lpc).
  • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
  • Les toilettes Complete Solution® fournissent tout ce dont vous avez besoin dans une seule boîte, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et la quincaillerie de sol.
  • Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
  • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
  • Comprend le siège K-4774.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Technologie

  • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
  • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.

Installation

  • Installation brute standard de 12" (305 mm).
  • Installation à deux boulons.
  • Ligne d'alimentation vendue séparément.
  • Montage au sol/prise au sol.

Conservation de l'eau et remises

  • Admissible aux rabais aux consommateurs dans certaines municipalités.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-12767
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsElliston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30.5
  • Largeur (pouces)16.75
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets