Publier vos produits
K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve
Kohler

K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve

Traduit par Google,

La technologie de piston fiable offre des performances constantes et une décharge précise sur une gamme complète de pressions d'eau entrantes.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conception à montage sur luminaire.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Technologie de piston ouvert sans maintien pour une activation précise.

Installation

  • Destiné aux installations d'urinoirs avec raccord de raccord de 3/4".

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13520
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsFlushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.62
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord