Publier vos produits
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Inspiré de l'art populaire de l'ancien monde, Mille Fleurs ajoute une élégance discrète à la salle de bain. Ses branches chargées de fleurs et ses oiseaux en vol capturent l'art délicat de la broderie, du romarin et de la tapisserie. Les accents de platine et d'or ajoutent une touche raffinée de luxe à ce lavabo-vasque Conical Bell.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Décoré d'un motif de fleurs et d'oiseaux avec des accents d'or et de platine sur fond d'amande.
    • Bassin rond en forme de bol.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Navire.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-14223-T9
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsConical Bell®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.37
    • Largeur (pouces)16.25
    • Profondeur (pouces)16.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks