Publier vos produits
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout
    Kohler

    K-14410-3 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low cross handles and low spout

    Traduit par Google,

    Combinant des formes architecturales avec des lignes de design sensuelles, les robinets et accessoires Purist apportent une touche d'élégance moderne à votre salle de bain. Ce robinet d'évier illustre le style sobre de la collection Purist, avec son bec bas et ses poignées en croix. Les valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite offrent des performances et une durabilité fiables. Et le bec est doté d'un flux laminaire, ce qui aide à conserver l'eau tout en évitant les éclaboussures.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Construction métallique.
    • Corps de vanne en laiton.
    • Poignées croisées.
    • Portée du bec de 5'' (127 mm).
    • Bonde escamotable avec tige de levage et cordier.
    • Pour centres de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
    • Vannes à disque en céramique sans rondelle quart de tour réversibles.
    • Des options d'aérateur à faible débit sont disponibles. (Veuillez vous référer à la liste des prix Kohler).
    • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
    • Conservation de l'eau et remises
    • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 5", H 3-15/16"W 8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-14410-3
    • Famille de produitsSink Faucets
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireLaiton