Publier vos produits
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Traduit par Google,

Margaux offre un mélange unique d'éléments de design traditionnels et de fluidité moderne pour compléter votre salle de bain avec une sophistication renouvelée. Cet ensemble de robinets de bidet à deux poignées comprend tout le nécessaire pour équiper votre bidet, y compris des poignées en croix, un jet vertical et des valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

CARACTÉRISTIQUES

  • Bonde escamotable avec tige de levage et cordier.
  • Connexions flexibles pour une installation facile.
  • Pulvérisation verticale.
  • Vanne de transfert/casse-vide montée sur luminaire.
  • Disponible avec poignées croisées.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.

Matériel

  • Construction métallique.
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-16238-3
  • Famille de produitsBidet Faucets
  • Groupe de produitsMargaux®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.12
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)8.12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets