Publier vos produits
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove heated whirlpool bath, right drain

    Traduit par Google,

    S'inspirant du design des meubles Craftsman traditionnels, la gamme de baignoires Archer révèle des bords biseautés et des bases incurvées pour un style épuré et sophistiqué. Cette baignoire offre une faible hauteur d'enjambement tout en permettant un trempage profond et confortable. Les jets du bain à remous détendent la tension de la journée tandis qu'un chauffage intégré maintient votre eau à la température idéale.

    Caractéristiques

    • Le bain à remous à vitesse unique offre performance et valeur avec 8 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés sur chaque jet
    • Chauffage intégré
    • La conception Comfort Depth® offre une hauteur d'enjambement pratique de 19" tout en conservant la même profondeur qu'une baignoire standard de 21"
    • Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort supplémentaire pendant le bain
    • Le trop-plein à fente permet un trempage en profondeur
    • La bride intégrée aide à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifie l'installation en alcôve
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Drain à droite
    • Alcôve

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1947-RH
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.25
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs