Publier vos produits
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
    Kohler

    K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside

    Traduit par Google,

    Avec sa forme organique légèrement incurvée, l'évier Iron Plains combine un style distinctif avec l'extrême durabilité, la résistance et l'âme vintage de la fonte émaillée KOHLER. Ce grand lavabo de salle de bain de style creux a un dessous peint, ce qui permet une installation de navire frappante ainsi qu'une installation encastrable ou sous-montée.

    Fonctionnalités

    • Grand bassin rectangulaire.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Dessous peint en Biscuit.

    Installation

    • Navire, encastrable ou sous-monté.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20212-B
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsIron Plains® Trough Rectangle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.68
    • Largeur (pouces)15.62
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks