Publier vos produits
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Traduit par Google,

    Lorsque vos toilettes doivent gérer un trafic intense, les matériaux haut de gamme KOHLER sont plus importants que jamais. Fabriqué en porcelaine vitrifiée, votre lavabo mural Soho offrira une beauté à vie grâce à notre glacis exclusif KOHLER. Cette finition remarquablement dure et brillante protège la surface pour un évier propre et sanitaire qui conserve son éclat poli pendant des années d'utilisation intensive. Ce modèle comprend également des perçages pour un support de bras dissimulé, un distributeur de savon à gauche et un robinet avec des centres de 8".

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive.
    • Construit en porcelaine vitrifiée.
    • 20" x 18"
    • Installation murale.
    • Robinet non inclus.
    • Percé pour porte-bras dissimulé.
    • Comprend le perçage du distributeur de savon à gauche.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2053-L
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsSoho®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)20
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks