Publier vos produits
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive, le lavabo mural Soho apporte style et beauté durable à n'importe quelle salle de bain ou salle d'eau. Ce modèle comprend un trop-plein scellé, un perçage de robinet à un trou, un perçage de distributeur de savon à gauche et un perçage pour un support de bras dissimulé.

    Fonctionnalités

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive
    • Fabriqué en porcelaine vitrifiée
    • 20" x 18"
    • Installation murale
    • Perçage monotrou
    • Percé pour porte-bras dissimulé
    • Avec trop-plein étanche et perçage distributeur de savon à gauche

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2084-NL
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsSoho®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks