Publier vos produits
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    Traduit par Google,

    Le design de la collection Tempered équilibre les bords forts et carrés et les angles prononcés avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor de salle de bain. Coordonnez ce crochet à peignoir avec les robinets et accessoires Tempered pour compléter le look de votre salle de bain.

    Caractéristiques

    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tempered

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-21956
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsTempered™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.24
    • Largeur (pouces)2.05
    • Profondeur (pouces)2.99
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code ETIMEG017210
    • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks