Publier vos produits
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,
    Le style simple et discret de Brookline complète une large gamme de décors de salle de bain. Le rebord surélevé de ce bassin circulaire aide à empêcher l'eau d'éclabousser sur le côté et ajoute également un élément de design sophistiqué.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Trou de robinet unique.
    • Bassin rond.
    • Bonde de trop-plein.
    Matériel
    • Porcelaine vitrifiée.
    Installation
    • Drop-in

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2202-1
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsBrookline®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.38
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks