Publier vos produits
K-22060 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 24-5/16" spout
Kohler

K-22060 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 24-5/16" spout

Traduit par Google,

S'inspirant d'une inspiration profondément enracinée dans l'Americana, nous vous proposons Graze. Cette pièce audacieuse évoque les souvenirs des pointes qui ont construit les chemins de fer - l'industrie sidérurgique où le fer était forgé. Rompant avec la norme des lignes rondes lisses plus délicates, la base carrée audacieuse et la silhouette forte unique attirent l'attention sur votre comptoir et un design qui s'adapte à la plupart des maisons.

CARACTÉRISTIQUES

  • Robinet de cuisine semi-professionnel avec couvre-tuyau de finition assortie facile à nettoyer.
  • La tête de pulvérisation Switch-Grip™ tourne par incréments de 90 degrés. Orientez les boutons dans la direction que vous préférez.
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet, le jet Sweep® et le jet BerrySoft®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet de vous attaquer à des tâches telles que le nettoyage, le rinçage et le remplissage avec Sweep® Spray, BerrySoft® et un jet aéré.
  • Le système d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • Le bec pivotant à 360° à arc haut de 24 po offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets.
  • Portée du bec pivotant de 10" (254 mm).
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur pont.
  • Installation monotrou (rosace 3 trous vendue séparément).
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22060
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsGraze®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.31
  • Largeur (pouces)5.31
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets