Publier vos produits
K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm
Kohler

K-22180-G Forté® Essentials performance showering package, 1.75 gpm

Traduit par Google,

Éliminez les devinettes lors de la conception d'une douche personnalisée avec cet ensemble de douche performant Forté® Essentials. Un moyen facile d'améliorer votre salle de bain principale ou secondaire, l'ensemble comprend une pomme de douche multifonction et une douchette, un tuyau de douchette, un kit de barre coulissante, un bras de douche avec inverseur et une garniture de valve Rite-Temp® avec une poignée à levier. Complétez cet ensemble avec une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp®, qui maintient la température de l'eau souhaitée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les ensembles de douche Performance offrent une fonctionnalité accrue et simplifient le processus de commande.
  • Comprend une douchette, une pomme de douche, un tuyau de douchette de 60", un bras de douche avec inverseur, un ensemble de barre coulissante de 30" et une garniture de valve Forté® Rite-Temp®.
  • La poignée à levier unique permet l'activation/la désactivation et le réglage de la température en une seule opération.
  • La pomme de douche multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences : une couverture complète, un massage pulsé et un jet de soie.
  • La douchette multifonction avec moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences : couverture complète, massage pulsé et jet de soie.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • Le bras de douche avec inverseur permet de basculer facilement le débit d'eau entre la pomme de douche et la douchette.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ résiste à l'accumulation d'eau dure et est facile à nettoyer.
  • Débit de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Forté®.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Nécessite une valve d'équilibrage de pression Rite-Temp® (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22180-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsForté®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers