Publier vos produits
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,

    Un style élégant et intemporel définit la collection Memoirs au design Classic. Inspiré des meubles traditionnels et des éléments architecturaux, ce lavabo sur colonne présente des bords décoratifs qui ressemblent à des moulures couronnées avec ses détails riches et sa présence raffinée.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trou de robinet unique.
    • Vasque rectangulaire raffinée.
    • Bonde de débordement.
    • La combinaison se compose du bassin K-2239-1 et du piédestal K-2267.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

    Matériel

    • Argile réfractaire

    Installation

    • Piédestal

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2238-1
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.38
    • Largeur (pouces)19.88
    • Profondeur (pouces)24.19
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks