Publier vos produits
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Se distinguant par un bassin elliptique profond, cet évier offre un style classique. La forme large et les côtés larges reposent sous le comptoir pour un look polyvalent qui complète tout décor de salle de bain ou de salle d'eau.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin elliptique classique.
    • Bonde de trop-plein.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2240
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsVintage®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)14.37
    • Profondeur (pouces)23.87
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks