Publier vos produits
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
    Kohler

    Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit

    Traduit par Google,

    Transformez votre douche en une expérience de spa ultime avec le kit de douche multifonction innovant Awaken 2-en-1. Un rail rotatif crée des options pratiquement infinies pour les positions du pommeau de douche - faites pivoter le rail horizontalement et ajustez le pommeau de douche et le pommeau de douche à main pour un massage relaxant des épaules. Faites pivoter le rail verticalement pour une expérience de douche plus traditionnelle pour les cheveux et le corps. La pomme de douche et la pomme de douche à main sont composées de trois sensations de pulvérisation pour s'adapter à toutes vos humeurs. Le combo de douche Awaken 2-en-1 dispose également d'une fonction de pause d'économie d'eau pour interrompre temporairement le débit d'eau.

    Caractéristiques

    • La pomme de douche multifonction et la douchette ont chacune des moteurs de pulvérisation avancés pour offrir trois expériences : large couverture, trempage intense et pulvérisation ciblée.
    • Le spray à large couverture produit un spray enveloppant pour une utilisation quotidienne.
    • Le spray de trempage intense offre un spray puissant idéal pour rincer le shampooing des cheveux
    • Le spray ciblé est un jet ciblé pour cibler les muscles endoloris ou utilisé comme spray utilitaire.
    • La fonction de pause interrompt temporairement le débit d'eau pour économiser l'eau pendant que vous vous savonnez, vous rasez ou faites un shampoing
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
    • Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
    • La boîte comprend : pomme de douche, douchette, tuyau métallique de 60" (1524 mm)

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Bras de douche et bride vendus séparément

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23218-G
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsAwaken®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.35
    • Largeur (pouces)13.54
    • Profondeur (pouces)10.39
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers