Publier vos produits
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Traduit par Google,

    L'élégante simplicité des meubles de style Shaker inspire le design avant-gardiste et néo-traditionnel de la collection Tresham®. La toilette allongée deux pièces Tresham® Comfort Height® est accentuée par une garniture élégante qui rappelle les moulures architecturales et offre une touche éclectique aux traditions américaines classiques. Ce package Complete Solution® comprend tout le nécessaire pour l'installation.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception en deux parties.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
    • Les toilettes Complete Solution® fournissent tout ce dont vous avez besoin dans une seule boîte, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et la quincaillerie de sol.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Tresham.

    Technologie

    • La cartouche AquaPiston® permet à l'eau de s'écouler dans la cuvette de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
    • La valve de chasse d'eau AquaPiston® optimise les performances de chasse et résiste à la déformation et à la détérioration.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Installation à connexion rapide à trois boulons.
    • Ligne d'alimentation vendue séparément.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23270
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTresham® Comfort Height®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.75
    • Largeur (pouces)16.5
    • Profondeur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets