Publier vos produits
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Traduit par Google,

    La collection Parallel est la quintessence du chic discret : en combinant des formes circulaires dans un design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

    Caractéristiques

    • Une seule poignée contrôle à la fois l'activation marche/arrêt et le réglage de la température.
    • Hauteur du bec de 8" (203 mm)
    • Portée du bec de 5-3/8" (137 mm)
    • Débit maximum de 0,5 gpm (1,9 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Comprend un drain escamotable avec tige de levage et un cordier de 1-1/4" (32 mm)
    • Idéal pour les applications d'évier de cuve
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Un seul trou
    • Les conduites d'alimentation flexibles préfixées simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23475-4N
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsParallel®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.24
    • Largeur (pouces)1.89
    • Profondeur (pouces)5.36
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets