Publier vos produits
Tone™ 7" cabinet pull
Kohler

Tone™ 7" cabinet pull

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et une base en forme de larme douce, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Tone propose une nouvelle approche du style moderne du milieu du siècle. Ce design invitant, où le minimalisme rencontre la chaleur, s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Associée à une fonctionnalité réfléchie, la collection Tone est une beauté dynamique.

Fonctionnalités

  • Poignée d'armoire de 7" (178 mm).
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Tone pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24440
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTone™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.59
  • Largeur (pouces)7.59
  • Profondeur (pouces)1.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware