Publier vos produits
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    Traduit par Google,

    Le petit meuble-lavabo Archer présente le style polyvalent de la collection Archer, avec des lignes douces et une construction en bois naturel. Convient à une variété de motifs de design, ce meuble-lavabo de salle de bain présente une belle finition résistante à l'humidité qui complète discrètement un lavabo coordonné. Un panier coulissant à extension 3/4 et un tiroir inférieur offrent un grand espace de rangement.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le polyuréthane catalysé offre une finition durable et résistante à l'humidité.
    • Panier coulissant et tiroir inférieur.
    • Nécessite un lavabo K-2358 Archer de 24 pouces.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.
    • Assemblage requis.

    Matériel

    • Massifs et placages d'érable.

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Évitez d'inhaler la poussière de bois ou utilisez un masque anti-poussière ou d'autres protections pour votre protection personnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2449
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsArcher®.
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32.81
    • Largeur (pouces)23
    • Profondeur (pouces)18.31
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
    • Titre OmniClassResidential Specialty Casework