Publier vos produits
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

Traduit par Google,

La collection Parallel est la quintessence du chic discret : en combinant des formes circulaires dans un design carré, la polyvalence équilibrée de cette collection lui permet de se fondre ou de se démarquer en fonction de votre décor environnant.

Caractéristiques

  • Pomme de douche monofonction avec 48 buses, face de pulvérisation de 5" (127 mm) de diamètre
  • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales
  • Débit maximum de 2,5 gpm (9,5 lpm) à 45 psi (3,1 bar)
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Parallel

Technologie

  • La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Connexion 1/2 -14 NPT
  • Bras de douche et bride vendus séparément
  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24805
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsParallel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.13
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers