Publier vos produits
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-24982 Purist® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traduit par Google,

    Effectuez les tâches de cuisine avec plus de facilité et d'efficacité. Ce robinet de cuisine Purist® combine une forme architecturale forte avec des caractéristiques adaptées des cuisines professionnelles les plus fréquentées. La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions vous permet de faire défiler une gamme de tâches en appuyant simplement sur un bouton : un jet aéré pour le rinçage, un spray Sweep® pour le nettoyage et une fonction Boost pour un remplissage rapide des pots et des pichets.

    Fonctionnalités

    • Robinet de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et serpentin amovible.
    • Tête de pulvérisation unique à trois fonctions avec pulvérisation Sweep®, technologie Boost et jet aéré.
    • La poignée pivote à 90 degrés vers l'avant pour éviter tout contact avec le dosseret.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton.
    • Le bras d'amarrage magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24982
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.81
    • Largeur (pouces)2.25
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets