Publier vos produits
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Traduit par Google,

    La toilette deux pièces Kingston™ est conçue avec précision pour offrir des performances sans compromis et une belle forme aux installations commerciales et hôtelières. La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon, une puissance de rinçage et une facilité d'entretien. Cette toilette à haute efficacité labellisée WaterSense® vous apporte des économies d'eau annuelles et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®.

    Fonctionnalités

    • Idéal pour les installations commerciales.
    • Conception en deux parties.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Levier de déclenchement gauche en métal durable en chrome poli.
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • Joint en silicone facile à entretenir.
    • Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
    • Les boulons encapsulés empêchent la rouille et la corrosion.
    • La combinaison se compose du bol K-25086 et du réservoir K-25100.

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.
    • La cartouche Class Five® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.

    Installation

    • Installation à connexion rapide à trois boulons.
    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-25087
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsKingston™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.5
    • Largeur (pouces)18.75
    • Profondeur (pouces)29.87
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord