Publier vos produits
K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered
Kohler

K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered

Traduit par Google,

Ce distributeur de savon moussant sans contact haute capacité Angle de 54 onces est prêt à s'attaquer aux applications à fort trafic. Avec une construction en laiton massif, ce distributeur alimenté par courant alternatif est équipé d'une lumière au-dessus du comptoir pour vous informer lorsque l'approvisionnement en savon est faible et d'un capteur anti-vandalisme pour éviter le gaspillage de savon.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le volume de distribution de savon peut être ajusté à 0,8 ml, 1,2 ml, 1,6 ml ou 2,0 ml.
  • 54 onces. (1600 ml) réservoir de savon haute capacité.
  • Optionnel 27 onces. (800 ml) réservoir de savon de faible capacité (vendu séparément).
  • Portée du capteur réglable de 1" à 4" (25,4 à 101,6 mm). Réglage par défaut à environ 2-3/4" (69,5 mm).
  • Le mode maintenance/nettoyage est activé pendant 30 secondes lorsque le capteur est bloqué pendant 10 secondes.
  • Le capteur anti-vandalisme retarde la distribution de vingt secondes s'il est activé 4 fois en moins de 5 secondes.
  • Indicateur de faible niveau de savon au-dessus du comptoir.
  • Recharge facile sous le comptoir.
  • Fonctionnement sur secteur - pas de piles à remplacer.
  • Nécessite un savon moussant à faible viscosité (1-20 cps ou gr/ms) sans particules en suspension. Veuillez consulter le Guide d'installation ou le Guide d'entretien et d'utilisation pour des recommandations de savon spécifiques.
  • Savon Kohler (vendu séparément) recommandé pour des performances et une longévité optimisées.

Matériel

  • Construction en laiton coulé pour plus de durabilité et de fiabilité.

Installation

  • Kit de quincaillerie de montage brut en option pour les comptoirs de plus de 2" (50,8 mm) d'épaisseur et de moins de 4-1/2" (114,3 mm) d'épaisseur vendu séparément.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-25196
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAngle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.87
  • Largeur (pouces)3.18
  • Profondeur (pouces)5.62
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers